KSP3-F 250-Z-AS-PM
二爪气动动力虎钳
ID 1433825
标准型气动虎钳
产品特性:
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 带固定卡爪
- 标准行程
- 夹具打磨定位孔
- 夹持力放大/外部固定
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 250 x 250 x 98,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 37 kN
- 弹簧组产生额外夹持力: 10.5 - 20 kN
- 单指行程: 10 mm
- 最大卡爪高度: 150 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 3 - 4 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 9100 cm³
- 闭合/张开时间: 1.6 s
- 重量: 32 kg
技术细节
| Hub pro Backe [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 37.0 |
| Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 10.5 |
| Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 20.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 150.0 |
| Abstand H [mm] | 40.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.6 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée