arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP3-F 64-Z-PM

KSP3-F 64-Z-PM

공압식 2-죠 클램핑 포스 블록

ID 1433655

표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 고정 죠 사용
  • 표준 스트로크
  • 지그 생성 포지셔닝 보어
  • 공압식 말단 위치 모니터링
  • 공압식 접촉 모니터링
  • 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 치수: 64 x 64 x 50,7 mm
  • 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 4.5 kN
  • 죠당 스트로크: 4 mm
  • 최대 죠 높이: 60 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 작동 압력: 2 - 9 bar
  • 공기 소모/이중 스트로크(6바): 220 cm³
  • 닫힘시/열림시 시간: 0.1 s
  • 중량: 1.5 kg
죠당 스트로크 [mm] 4.0
최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] 4.5
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 9.0
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.01
최대 죠 높이 [mm] 60.0
거리 H [mm] 10.0
공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] 220.0
닫힘시/열림시 시간 [s] 0.1
중량 [kg] 1.5

제공 범위
클램핑 포스 블록, 고정 스크류, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 스크류, 작동 매뉴얼

클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.

바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.

반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.

유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).