KSH3-LH 140
Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen
Ident.-Nr. 1463184
Hydraulische klemkrachtblokken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 140 x 140 x 77,7 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 30 kN
- Slag per klem: 7 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 10 - 120 bar
- Olieverbruik per dubbele slag: 70 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1 s
- Gewicht: 9.1 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 30.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 120.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
| Abstand H [mm] | 20.0 |
| Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] | 70.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 9.1 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)