MSC-PM62F 400 x 200
MAGNOS para aplicaciones de rectificado
ID 422078
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo paralelo
- Tipo de imán: AlNiCo
- Con ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: 400 x 200 x 81 mm
- Orientación del polo: Transversal
- Inclinación de polo: 3 + 0,8 mm (acero + latón)
- Máx. fuerza de retención: 75 N/cm²
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 35 kg
- Conexión fija con cable y extremo de cable abierto
- Longitud del cable: 5 m
- Número de canales: 1
- Conexión: 4-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 68
기술 세부 정보
| L [mm] | 400.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 81.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 75.0 |
| Inclinación de polo | 3 mm + 0.8 mm |
| Conexión | 4-PIN |
| Número de canales | 1.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 35.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE