MFRS-DM-A1-050 815 x 315 x 346
Ímãs duplos para máquinas de grande porte
ID 1546542
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Exibição de status
- Tecnologia: Poste quadrado
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Sem ciclo de desmagnetização
- Dimensões: 815 x 315 x 346 mm
- Tamanho do polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 40
- Rosca do polo: M8
- Conexão: 4-PIN
- Número de canais: 1
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Classe de proteção IP: 67
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 450 kg
기술 세부 정보
| L [mm] | 815.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 346.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 157.0 |
| Número de polos | 40.0 |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Peso [kg] | 450.0 |
Escopo de fornecimento
Ímã duplo, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo