arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
THL plus 300 Z-Z

THL plus 300 Z-Z

Lunetas com cilindro traseiro

N.º de identificação 825311

Luneta padrão

Características do produto:
  • Luneta de centralização automática
  • Atuação hidráulica
  • Lubrificação central
  • Roletes cilíndricos
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação sem proteção contra aparas: 22 - 152 mm
  • Faixa de fixação sem proteção contra aparas: 12 - 152 mm
  • Máx. força de fixação por rolete: 10 kN
  • Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
  • Precisão de centralização: < 0.04 mm
  • Precisão de repetição: < 0.007 mm
  • Máx. velocidade circunferencial: 590 m/min
  • Peso: 50 kg
Tipo de lubrificação Lubrificação central
Roletes cilíndrico
Min. [mm] 12.0
Ø de aperto máx. [mm] 152.0
Pressão de operação mínima [bar] 8.0
Pressão máxima de operação [bar] 60.0
Máx. força de fixação por rolete [kN] 10.0
Precisão de centralização [mm] < 0.04
Precisão de repetição [mm] < 0.007
Máx. velocidade circunferencial [m/min] 590.0
Peso [kg] 50.0