arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
THL plus 500 Z-Z

THL plus 500 Z-Z

Lünetten mit rückseitigem Zylinder

Ident.-Nr. 825611

Lünette Standard

Produktmerkmale:
  • Selbstzentrierende Lünette
  • Hydraulische Betätigung
  • Zentralschmierung
  • Zylindrische Laufrollen
Technische Daten:
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 50 - 310 mm
  • Max. Spannkraft pro Rolle: 15 kN
  • Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
  • Zentriergenauigkeit: < 0.06 mm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.01 mm
  • Max. Umfangsgeschwindigkeit: 565 m/min
  • Gewicht: 166 kg
Schmierungsart Zentralschmierung
Laufrollen zylindrisch
Min. Spann-Ø [mm] 50.0
Max. Spann-Ø [mm] 310.0
Min. Betriebsdruck [bar] 8.0
Max. Betriebsdruck [bar] 60.0
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] 15.0
Zentriergenauigkeit [mm] < 0.06
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.01
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] 565.0
Gewicht [kg] 166.0