ROTA NCE 260-81 A6-SV60°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 808034
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 중량 감소 파워 선반 척
- 관통 구멍: 81 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 죠당 스트로크: 4.9 mm
- 피스톤 스트로크: 21 mm
- 최대 클램핑 포스: 130 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대 회전 속도: 4500 1/min
- 중량: 28.9 kg
기술 세부 정보
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 |
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 130.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 45.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 4.9 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 21.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.235 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 28.9 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, středicí pouzdro, šroub s očkem a provozní návod