arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCE 260-81 Z220-SV90°

ROTA NCE 260-81 Z220-SV90°

관통 구멍 포함 3죠 파워 척

ID 808030

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 중량 감소 파워 선반 척
  • 관통 구멍: 81 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 4.9 mm
  • 피스톤 스트로크: 21 mm
  • 최대 클램핑 포스: 130 kN
  • 최대 구동력: 45 kN
  • 최대 회전 속도: 4500 1/min
  • 중량: 24 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 4500.0
最大夹持力* [kN] 130.0
最大启动力 [kN] 45.0
行程/卡爪 [mm] 4.9
活塞行程(H) [mm] 21.0
惯性矩 [kgm²] 0.195
重量 [kg] 24.0

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒、吊环螺栓和操作手册