OPUS-V 100
중심 폐쇄 실린더
ID 823322
클램핑 실린더 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- 중심 폐쇄 실린더
- 미디어 공급용 피드 스루: 12.5 mm
- 피스톤 스트로크: 32 mm
- 피스톤 표면: 66 cm²
- 40바의 장력: 26 kN
- 오일 누출률: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- 최대 작동 압력: 70 bar
- 최대 회전 속도: 7000 1/min
- 중량: 11 kg