arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPUS-V 70 Similar a la imagen

OPUS-V 70

Cilindro de centro cerrado

ID 823320

Cilindro de sujeción en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Cilindro de centro cerrado
  • Paso para suministro de medios: 12.5 mm
Datos técnicos:
  • Carrera del pistón: 40 mm
  • Superficie del pistón: 28 cm²
  • Fuerza de tracción a 40 bar: 11 kN
  • Fuga de aceite: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Presión de trabajo máx.: 70 bar
  • Revoluciones máx.: 7000 1/min
  • Peso: 8.5 kg
Revoluciones máx. [1/min] 7000.0
Superficie del pistón [cm²] 28.0
Carrera del pistón [mm] 40.0
Presión máx. admisible [bar] 70.0
Fuerza de tracción a 40 bar [kN] 11.0
Fuga de aceite [l/min] 1.5
Momento de inercia [kgm²] 0.012
Peso [kg] 8.5