arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA THW3 265-81 A8-GBK

ROTA THW3 265-81 A8-GBK

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

IDnr. 1366713

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3 ジョーリングピストンチャック
  • 密閉設計
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 81 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
特長 :
  • 従来のジョークイックチェンジチャックに比べ、潤滑間隔を大幅に延長
  • クランプ力が一定なためワークの品質が安定
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 8.2 mm
  • 歯ピッチ: 5.498 mm
  • ピストンストローク: 24 mm
  • 最大把持力: 115 kN
  • 最大作動力: 59 kN
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 47.1 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 115.0
Max. bedieningskracht [kN] 59.0
Slag/klauw [mm] 8.2
Tandsteek [mm] 5.498
Zuigerslag (H) [mm] 24.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.47
Gewicht [kg] 47.1

Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding