arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S flex 1000

ROTA-S flex 1000

Mandrin manuel à 3 mors et poids optimisé

IDnr. 814830

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à poids optimisé, à commande manuelle
  • Système à changement rapide de mors
  • Mandrin de tour: ROTA-S plus 400
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 12 mm
  • Force de serrage max.: 230 kN
  • Couple de rotation max.: 280 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 500 1/min
  • Couple max. de la table rotative: 4000 Nm
  • Poids: 360 kg
Serration Angled serration
Lathe chuck used ROTA-S plus 400
Max. rotational speed [1/min] 500.0
Max. clamping force [kN] 230.0
Max. torque [Nm] 280.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Max. rotary table torque [Nm] 4000.0
Weight [kg] 360.0

Scope of delivery
Chuck, guideway extensions, long base jaws, short base jaws, centering pins, chuck cover, ratchet wrench, adapter for ratchet wrench, eye bolts, mounting screws, nuts for T-slot, bore cover plate, operating manual; without top jaws