arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S flex 550

ROTA-S flex 550

중량 최적화된 3죠 수동 척

ID 814810

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 중량 최적화 3 죠 척, 수동 작동
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 사용된 선반 척: ROTA-S plus 2.0 200
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 100 kN
  • 최대 토크: 120 Nm
  • 최대 회전 속도: 1000 1/min
  • 최대 로터리 테이블 토크: 2000 Nm
  • 중량: 65 kg
Serration Angled serration
Lathe chuck used ROTA-S plus 2.0 200
Max. rotational speed [1/min] 1000.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. torque [Nm] 120.0
Stroke/jaw [mm] 7.0
Max. rotary table torque [Nm] 2000.0
Weight [kg] 65.0

Scope of delivery
Chuck, guideway extensions, long base jaws, short base jaws, centering pins, chuck cover, ratchet wrench, adapter for ratchet wrench, eye bolts, mounting screws, nuts for T-slot, bore cover plate, operating manual; without top jaws