arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP2

ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP2

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819153

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 62 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 6
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7.7 mm
  • 톱니 피치: 6 mm
  • 최대 클램핑 포스: 160 kN
  • 최대 토크: 210 Nm
  • 최대 회전 속도: 4200 1/min
  • 중량: 36.2 kg
Type de broche ISO 702-2
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 4200.0
Force de serrage max. [kN] 160.0
Couple de rotation max. [Nm] 210.0
Course/mors [mm] 7.7
Pas de dent [mm] 6.0
Hauteur H avec bride [mm] 117.0
Poids [kg] 36.2

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual