arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 250-62/2 Z235-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62/2 Z235-SFG

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819300

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 2죠 쐐기 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 62 mm
  • 스핀들 홀더: Z235
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7.7 mm
  • 톱니 피치: 6 mm
  • 최대 클램핑 포스: 105 kN
  • 최대 토크: 140 Nm
  • 최대 회전 속도: 4200 1/min
  • 중량: 30.4 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z235
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4200.0
Max. upínací síla [kN] 105.0
Max. krouticí moment [Nm] 140.0
Zdvih/čelist [mm] 7.7
Rozteč zubů [mm] 6.0
Vlastní hmotnost [kg] 30.4

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku