arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 400-102 A15-VP2

ROTA-S plus 400-102 A15-VP2

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 814649

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 102 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 15
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 230 kN
  • Max. koppel: 280 Nm
  • Max. draaisnelheid: 2200 1/min
  • Gewicht: 105 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 15
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 2200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 230.0
Par de giro máx. [Nm] 280.0
Carrera/mordaza [mm] 12.0
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 105.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung