arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 500-162 A11-VP1

ROTA-S plus 500-162 A11-VP1

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814358

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 162 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 270 kN
  • Max. krouticí moment: 320 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 1500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 171 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 11
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 1500.0
Max. upínací síla [kN] 270.0
Max. krouticí moment [Nm] 320.0
Zdvih/čelist [mm] 12.0
Rozteč zubů [mm] 8.5
Vlastní hmotnost [kg] 171.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding