arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS GZB-S Ø20 Ø16 KD/RS 유사 그림

WZS GZB-S Ø20 Ø16 KD/RS

툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브

ID 207978

WZS GZB-S Ø20 Ø16 KD/RS, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
  • 반경 방향 안정 보어 장착
  • 클램핑 지름: 16 mm
  • 길이: 50.5 mm
기술 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
시리즈 WZS GZB-S KD/RS
툴홀더 인터페이스 WZS GZB-S Ø 20 KD/RS
클램핑 지름 D1 16 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 24.0
D4 [mm] 4.0
L2 [mm] 43.0
L10 [mm] 2.0
중량 [kg] 0.1

Version
Avec alésage de sécurité radial

Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande