arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90 유사 그림

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90

압축 작동의 유압 확장 툴홀더

ID 206686

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90, 툴 그라인딩 툴 홀더
  • WZS SCHÜTTE
  • 압축 작동의 유압 확장 툴홀더
  • 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
  • 클램핑 지름 D1: 12 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
技术 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
系列 WZS SCHÜTTE
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D6 [mm] 21.5
L [mm] 90.0
L4 [mm] 39.0
L5 [mm] 75.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 32.1
重量 [kg] 1.3

型号
液压刀柄接口 Schütte Ø 20.5 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。