WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90
압축 작동의 유압 확장 툴홀더
ID 206688
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90, 툴 그라인딩 툴 홀더
- WZS SCHÜTTE
- 압축 작동의 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
- 클램핑 지름 D1: 22 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
기술 세부 정보
| Technologie | Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung |
|---|---|
| Baureihe | WZS SCHÜTTE |
| Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
| Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| L [mm] | 90.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 35.5 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Ausführung
Hydrodehnspannfutter Aufnahme Schütte Ø 20,5 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.