RCG
Pinza per celle rotonde
La pinza per celle rotonde RCG è un sistema magnetico a comando pneumatico con il quale una cella della batteria può essere prelevata e depositata con sistema magnetico.
RCG로 46mm 라운드 셀 처리
RCG 라운드 셀 그리퍼는 공압 제어 자석 시스템으로, 배터리 셀을 집고 내려놓을 수 있습니다. RCG는 일반적으로 여러 그리핑 장치(예: 행 배열 또는 전체 셀 클러스터 그립)에 사용됩니다. 단일 그리퍼의 컴팩트한 외부 치수로 최대 패킹 밀도를 구현합니다.
제품 장점을 활용해보세요
- 컴팩트한 전체 치수
개별 그리퍼를 통해 배터리 셀의 포장 밀도를 극대화할 수 있음 - 최대 공정 신뢰성
감각적인 워크피스 및 상태 감지를 통해 - 그리퍼와 배터리 셀 사이의
에너지 손실이 발생하는 경우에도 통합 그리핑 포스 유지
- 배터리 셀 보호
그리퍼와 배터리 셀 사이의 절연층을 활용하여 - 프로젝트 구현 시간 단축
라운드 셀에 딱 맞는 RCG 그리퍼를 표준 제품으로
자동차 산업은 전통적인 연소 엔진에서 E-모빌리티로 전환하는 격변에 직면해 있습니다. 배터리 기술과 전기 구동 시스템으로의 전환을 위한 당사의 첨단 컨셉에 대해 자세히 확인하십시오.