OPR-081-P15
ID 321384
대체 제품:
- 굴절 회전: ± 25 °
- 포스 Fd 최대: 1700 N
- 스프링 트리거력: 286 N
기술 세부 정보
| Deflexão axial [mm] | 8.6 |
|---|---|
| Deflexão angular [°] | ± 13 |
| Deflexão rotatória [°] | ± 25 |
| Min. momento de disparo, angular Mx, My [Nm] | 24.0 |
| Min. torque de acionamento, rotativo Mz [Nm] | 24.5 |
| Força de disparo mín. axial Fd [N] | 668.0 |
| Força máxima Fd [N] | 1700.0 |
| Força de acionamento da mola [N] | 286.0 |
| Torque de liberação da mola, angular [Nm] | 10.0 |
| Torque de liberação da mola, rotativo [Nm] | 10.5 |
| Min. tensão de alimentação [V] | 10.0 |
| Máx. tensão de alimentação [V] | 30.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.025 |
| Capacidade de resposta [mm] | 0.5 |
| Precisão de repetição, rotativo [min] | 5.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 1.4 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 5.2 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Diâmetro D [mm] | 80.0 |
| Altura Z [mm] | 55.4 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 59.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 59.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 61.0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
트리거링 포스 Fd
모멘트 로드
Wymiary i maksymalne obciążenia
Konstrukcja czujników kolizji jest determinowana przez występujące siły i momenty w danym nałożeniu.
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
- X축:
- 압력
- Y축:
- 모멘트
트리거링 포스 Fd
- X축:
- 압력
- Y축:
- 포스
모멘트 로드
- X축:
- 각도(도 단위)
- Y축:
- Mx,y(Nm 단위)
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
zintegrowane tłoki cylindrów
Zakres dostawy
Czujnik kolizji i przeciążenia w wersji zamówionej, elementy do podłączenia elektrycznego oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.
Gwarancja
24 miesiące