arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OPR-101-P05 유사 그림

OPR-101-P05

ID 321402

충돌 방지 및 과부하 보호 센서 OPR, 크기: 101, 스프링 리턴 포함, 리셋: automatisch

  • 굴절 회전: ± 25 °
  • 포스 Fd 최대: 2700 N
  • 스프링 트리거력: 151 N
축 방향 굴절 [mm] 10.0
각도 굴절 [°] ± 12
굴절 회전 [°] ± 25
최소 트리거링 모멘트, 각도 Mx, My [Nm] 33.6
최소 트리거링 토크, 회전 Mz [Nm] 39.0
최소 트리거링 힘, 축방향 Fd [N] 756.0
최대 포스 Fd [N] 2700.0
스프링 트리거력 [N] 151.0
스프링 릴리스 토크, 직각 [Nm] 6.6
스프링 릴리스 토크, 회전 [Nm] 8.0
최소 공급 전압 [V] 10.0
최대 공급 전압 [V] 30.0
반복 정밀도 [mm] ± 0.025
반응성 [mm] 0.5
반복 정확도, 회전 [min] 5.0
최소 작동 압력 [bar] 1.4
최대 작동 압력 [bar] 5.9
중량 [kg] 1.3
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
직경 D [mm] 100.1
높이 Z [mm] 63.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 120.0
모멘트 My 최대 [Nm] 120.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 130.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
내장된 실린더 피스톤

제공 범위
주문한 버전의 충돌 및 과부하 센서, 전기적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

보증
24개월