arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERT 50-40-B-N-D-N Vergelijkbare illustratie

ERT 50-40-B-N-D-N

ID 1461467

Universele rotatie-eenheid ERT, Maatuitvoering: 50, elektrisch, zonder doorvoer, met vasthoudrem, Interface slagmeetsysteem: DRIVE-CLiQ, Rotatie hoek: > 360 °, Middenpositie: vrij programmeerbaar

  • Koppel: 7.04 Nm
  • Nominale stroom: 2.44 A
  • Voeding: 560 V
  • IP-beschermklasse: 40
Nominaal koppel [Nm] 7.04
Piekkoppel [Nm] 20.1
Max. draaisnelheid [1/min] 350.0
Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgm²] 0.39
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.01
Axiale rondloop [mm] 0.05
Uitloopnauwkeurigheid [mm] 0.05
Gewicht [kg] 6.46
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 40.0
IP-beschermklasse 40
Koppel vasthoudrem [Nm] 7.04
Kracht Fx max. [N] 890.0
Kracht Fz max. [N] 890.0
Lengte X [mm] 235.0
Breedte Y [mm] 190.0
Hoogte Z [mm] 85.0
Moment My max. [Nm] 48.0
Tussencircuitspanning [V] 560.0
Nominale stroom [A] 2.44
Max. stroom [A] 8.54
Encodersysteem Encoder (absoluut)
Interface slagmeetsysteem DRIVE-CLiQ
SIL-certificering niet gecertificeerd
De piekkoppels dienen als kortstondige aandrijvingsreserves bij het versnellen en vertragen.

Algemene opmerkingen over de reeks

Slagmeetsysteem
Motorfeedbacksysteem voor absolute meting, singleturn-variant, met HIPERFACE- en DRIVE-CLiQ-interface

Zwenktijden
De zwenktijden zijn puur de momenten dat de module van rustpositie naar rustpositie beweegt. Er is geen rekening gehouden met vertragingen veroorzaakt door de PLC of de aandrijfbesturing. Bij het bepalen van de cyclustijden moeten deze tijden worden meegerekend. Belastingsafhankelijke rustperioden moeten evt. in de cyclustijd worden opgenomen.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Rondloopnauwkeurigheid
De herhalingsnauwkeurigheid is gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli.

Omgevingscondities
De modules zijn in de eerste plaats ontworpen voor toepassing in schone tot licht verontreinigde omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig: magnetisch veld! Dit geldt met name voor personen met medische implantaten zoals een pacemaker, hoortoestellen etc.

Nominale stroom
De nominale stroomsterkten mogen permanent zijn geactiveerd. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de specifieke productdocumentatie in acht worden genomen.

Materiaal behuizing
Gegoten aluminium, powder-coated

Aandrijving
Koppelmotor, 3-fase

Slagmeetsysteem
Contactloos, magnetisch meetsysteem in absolute versie; met HIPERFACE®- en DRIVE-CLiQ-interfaces

Aandrijvinsbesturing
Advies over parameterinstellingen voor regelaars van BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive en IndraDrive CS) en Siemens (Sinamics S120). Datasheets van motoren voor andere regelaars. Ondersteuning op verzoek.

Levering
Accessoireset met centreerhulzen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies zijn online beschikbaar)

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek