arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PRH 075-050-PB-65 Ilustração semelhante

PRH 075-050-PB-65

ID 306890

Unidade rotativa em miniatura PRH, Tamanho: 075, elétrico, Interface de comunicação: PROFIBUS, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável

  • Relação de engrenagens: 50:1
  • Torque: 4.7 Nm
  • Corrente nominal: 5.4 A
  • Fonte de energia: 24 V
  • Classe de proteção IP: 65
Pico de torque [Nm] 18.0
Torque nominal [Nm] 4.7
Velocidade nominal [1/min] 60.0
Velocidade de rotação máx. [1/min] 120.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 0.1
Precisão de repetição [°] 0.004
Desvio axial [mm] 0.01
Precisão de concentricidade [mm] 0.01
Transmissão 50:1
Momento My máx. [Nm] 75.0
Força Fx máx. [N] 500.0
Força Fz máx. [N] 500.0
Peso [kg] 1.55
Min. temperatura ambiente [°C] 0.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 40.0
Classe de proteção IP 65
Comprimento X [mm] 142.5
Largura Y [mm] 75.0
Altura Z [mm] 69.5
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 5.4
Máx. atual [A] 16.4
Eletrônica de controle integrado
Fonte de energia [V] 24.0
Sistema codificador Codificador (incremental)
Interface PROFIBUS, USB (parametrização)
Interface PROFIBUS [Mbit/s] 12.0
Interface USB Dispositivo
Número de entradas digitais 4.0
Número de saídas digitais 0.0
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

Notas gerais sobre a série

Tempos de rotação
são puramente os tempos do módulo para girar da posição de repouso para a posição de repouso. Os tempos de comutação do relé ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.

Precisão de repetição
É definido como a dispersão da posição de destino após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.

Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Pico de torque
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

Material da carcaça
Liga de alumínio

Atuação
servoelétrico, via servomotor DC sem escovas

Princípio de funcionamento
Engrenagem Harmonic drive® acionada diretamente via servomotor DC sem escovas

Escopo de fornecimento
Código QR para download do software de comissionamento, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online), módulo funcional para controle via Siemens S7.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta