arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SRM 12-S-180-90 Ilustracja analogiczna

SRM 12-S-180-90

Uniwersalny moduł obrotowy

Identyfikator 1482204

Uniwersalny moduł obrotowy SRM, Rozmiar: 12, pneumatyczna, bez przepustu

  • Kąt obrotu: 180 °
  • Regulacja pozycji końcowej: 90 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego: tłumik hydr.
  • Moment obrotowy: 0.8 Nm
Amortyzowanie położenia skrajnego tłumik hydr.
Kąt obrotu [°] 180
Moment obrotowy [Nm] 0.8
Liczba położeń pośrednich brak
Stopień ochrony IP 40
Masa [kg] 0.416
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] 10.8
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego 3 x 1.8 x 0.6
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 2015
Powtarzalność [°] 0.04
Średnica otworu centrującego [mm] 8.0
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] 0.0025
Długość X [mm] 151.0
Szerokość Y [mm] 41.0
Wysokość Z [mm] 31.0
Moment My maks. [Nm] 5.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 330.0
Pełne lub uzupełniające dane techniczne wszystkich możliwych kombinacji można znaleźć w katalogu poniżej lub na stronie schunk.com.

Ogólne informacje dotyczące serii

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.

Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.

Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.

Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze.

Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.

Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Warunki standardowe
Podane dane techniczne odnoszą się do warunków z temperaturą 20°C i ciśnieniem atmosferycznym.

Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem

Zakres dostawy
Moduł obrotowy w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie