COS R26R-K
Modules
ID 1586498
Modules, R26, Côté maître
- Nombre de contacts: 22
技術的詳細
| Convient pour | Tête de changement |
|---|---|
| Schéma de vissage | J |
| Type de transmission | Signal |
| Poids [kg] | 0.14 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Indice de protection IP | IP64 (uniquement à l'état couplé) |
| Nombre de contacts | 22.0 |
| Courant nominal [A] | 3.0 |
| Tension alternative [V AC] | 250.0 |
| Tension continue [V DC] | 250.0 |
| Raccordement électrique | Prise mâle Amphenol PT avec verrouillage à baïonnette, 26 contacts |
| Sortie de raccordement | radial |
| Caractéristiques spécifiques | Deux câbles intégrés avec connecteur coudé M8 (codé A, 3 contacts), pour connexion des détecteurs de verrouillage et déverrouillage. |
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.