arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWO-A15-K Abbildung ähnlich

SWO-A15-K

Elektrisches Durchführungsmodul

ID 9936357

Elektrisches Durchführungsmodul SWO-E, Baugröße: A15, Schnellwechselkopf, Kopfseite

  • Anzahl Elektrodurchführungen: 15
Passend an Schnellwechselkopf
Anschraubbild S7
Übertragungsart Signal
Eigenmasse [kg] 0.02
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Anzahl Pin-Kontakte 15.0
Nennstrom [A] 3.0
Wechselstrom [V AC] 50.0
Elektrischer Anschluss D-Sub-Stecker
Abgang elektrischer Anschluss radial
Besondere Eigenschaften -

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.