arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
자동화 기술

프로세스 최적화를 위한 허용 오차 제어

SCHUNK의 모듈식 AGM 보정 유닛은 로봇 지원 자동화 프로세스의 허용 오차를 효과적으로 보정하여 자동화의 새로운 기준을 제시합니다. 이 제품군은 광범위한 응용 분야에 최대의 유연성과 안정성을 제공합니다. 이는 새로운 Robot PLUS 포트폴리오의 일부입니다.
AGM Maschinenbeladung EMH SCHUNK AGM 보정 유닛은 허용 오차를 조정하여 안정성과 공정 효율성을 증가시킵니다. 이 제품은 넓은 용량 범위, 모든 방향에서의 보상 및 다양한 변형 모델로 인상적입니다.

로봇 지원 제조 공정에서 부정확성이나 허용 오차가 발생할 때마다 SCHUNK의 AGM 보정 유닛이 진정한 진가를 발휘합니다. AGM은 모듈식 설계와 특허 기술 덕분에 몇 그램에서 400킬로그램까지 광범위한 탑재량 범위를 핸들링할 수 있습니다. 광범위한 포트폴리오에는 모든 방향(XY, Z, W, XYZ 및 WZ)에 대한 보상을 위한 50개 이상의 변형이 포함되어 있으며 현대 제조 분야의 요구 사항을 충족하도록 완벽하게 맞춤 제작되었습니다. 이처럼 다양한 옵션이 제공되므로 사용자는 모든 용도에 적합한 장치를 찾을 수 있습니다.

AGM-XYZ: 안정적이고 정밀한 기계 로딩을 위함

공작기계에 물건을 싣고 내리는 동안 허용 오차로 인해 작업물과 그리퍼 사이에 간섭이 생겨 공정이 중단되고 오류가 발생할 수 있습니다. AGM-XYZ 변형은 이러한 부정확성을 보정하여 프로세스 안정성을 향상시킵니다.

X, Y, Z 방향의 보상 동작으로 구성 요소의 정확한 위치 지정이 가능합니다. 이를 통해 중단이 줄어들고 원활한 운영이 보장됩니다. 옵션으로 제공되는 특허받은 수동 조절식 스프링 카트리지를 사용하면 보정 유닛을 중앙에 유지할 수 있습니다. 크기에 따라 다양한 힘 범위가 가능하여 최적의 무게 보상 조절이 가능합니다. 또한, 옵션 센서를 사용하면 추가적인 간섭 윤곽을 추가하지 않고도 AGM의 잠금 및 잠금 해제를 감지할 수 있으므로 프로세스 모니터링이 간소화됩니다.

AGM Maschinenbeladung SCHUNK 기계에 로딩 및 언로딩하는 동안 AGM은 X, Y, Z 방향의 보정을 통해 정밀한 위치 지정을 보장하고, 중단을 줄이며, 공정 안정성을 높입니다.

AGM-XY: 최적화된 접합 공정으로 안정적인 품질 제공

자동화된 접합 공정에서는 위치 지정이나 구성 요소 허용 오차가 심각한 문제로 이어져 폐기, 재작업 또는 가동 중지로 이어질 수 있습니다. 섬세한 전자 기판부터 대형 엔진 블록까지 광범위한 구성 요소를 다루므로 유연하고 정밀한 솔루션이 필요합니다.

AGM-XY 변형은 X축과 Y축의 부정확성과 오프셋을 안정적으로 보정하여 접합 과정을 단순화합니다. 수동으로 조절 가능한 스트로크 덕분에 보상 경로를 유연하게 조정할 수 있습니다. 원활하게 작동하는 가이드 컨셉은 섬세하거나 깨지기 쉬운 부품을 다루는 데 이상적입니다. 또한, 스트로크 제한으로 인해 더 짧은 스트로크를 조정할 수 있어 까다로운 접합 공정을 실행할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 공간 제약이 있는 분야에도 적합합니다.

AGM-W: 빈 피킹 효율성 향상

빈 피킹에서 가장 큰 과제는 구성 요소의 위치가 정의되지 않은 것입니다. 구성 요소의 기하학적 모양을 감지하고 충돌 없이 제거하는 동안 안전하게 잡아야 합니다. 제거하는 동안 부품의 위치가 계속 바뀌어 오작동과 지연이 발생할 수 있습니다.

이 경우 AGM-W는 각도를 보상하며, 그리퍼는 서로 끼임 없이 서로 다른 위치에 배치된 구성품을 안전하게 집어 올릴 수 있습니다. 각도의 보상력은 압축 공기를 통해 정밀하게 조절될 수 있어 기울어진 방향에서도 정확한 보상이 가능합니다. 여기에서는 옵션 센서를 사용하여 프로세스 모니터링도 용이하게 할 수 있습니다.

또한, 공압식 잠금 및 잠금 해제 기능을 통해 빠른 이동 경로를 통한 매우 동적인 프로세스가 가능합니다. 이를 통해 깨지기 쉬운 부품이 있는 경우에도 효율적이고 손상 없는 분리와 쓰레기통의 완전한 비우기가 가능합니다. 따라서 AGM-W는 자동화된 보관 및 물류 프로세스에서 생산성을 높이고 가동 중지 시간을 줄입니다.

고객 요구 사항에 맞게 설계

SCHUNK는 다양한 산업 요구 사항과 응용 분야에 맞게 개별적으로 조정할 수 있는 광범위한 보상 장치 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 용도로 활용 가능한 이 솔루션은 유연한 적용성을 제공하며 자동화 분야에서 효율성, 신뢰성, 정밀성을 보장합니다. 특정 요구 사항이 있는 경우, 경험이 풍부한 SCHUNK 엔지니어링 팀이 고객과 협력하여 맞춤형 솔루션을 개발합니다.