arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTH HSK-A 63 MK2x120 Illustration similar

MTTH HSK-A 63 MK2x120

Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad

ID 23004341

MTTH HSK-A 63 MK2x120, Portautensili
  • Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
  • Serie: Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Filetto nel diametro di serraggio: M10
  • Cono morse: MK 2
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: ≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Tecnologia Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
Serie Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Dimensione MK MK 2
Vite di serraggio filettata G M10
D2 [mm] 32.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 94.0
Peso [kg] 1.16
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
Per il montaggio di utensili cono morse con filettatura di bloccaggio, conformemente alla norma ISO 228A.

Concentricità
≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno

Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta