arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCE

ROTA NCE

관통 구멍 포함 3죠 파워 척
극단적인 경량의 3죠 파워 척으로, 역동적인 공정과 함께 절감 가능성을 키운 혁신적 디자인을 갖추었습니다. 짧은 스트로크 실린더를 가진 기계에서의 사용에 이상적인 척입니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 극단적으로 낮은 관성 모멘트로 인한 에너지 효율
    더욱 짧은 사이클 시간 및 에너지 비용 감소
  • Kitagawa BB200 시리즈(260 크기까지)의 파워 선반 척과 100% 호환되는 연결 지름
    기존 Kitagawa 척을 단시간 내에 교체할 수 있습니다.
  • 최고 품질 요건을 충족하는 정밀 웨지후크 파워 선반 척
    뛰어난 기계가공 지원
  • 400 사이즈 이상의 제품에는 내장형 원심력 보정이 옵션으로 제공됨
    클램핑력 손실이 적어 가공 속도를 높일 수 있음
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 모듈형 중앙 슬리브 시스템
    새로운 클램핑 작업에 최적 조정을 지원하는 교체식 중앙 슬리브
  • 표준 형태의 1.5mmx60° 및 1/16"x90°의 미세 톱니 포함 베이스 죠
    상부 죠 범위의 뛰어난 유연성
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 최고 강성에서 관성 모멘트가 최대 40% 감소된 견고한 경량 척
    SCHUNK ROTA NCE는 경량화된 디자인, 최대 내하력, 우수한 디자인을 결합합니다. 선반 척의 형상은 파워 흐름에 맞게 수정되어 가벼운 형상에도 불구하고 최대 강성이 보장됩니다. 기존 선반 척에 비해 크기에 따라 관성이 최대 40%까지 감소합니다. 400 사이즈부터는 고속 회전 시 발생하는 클램핑력 손실을 상쇄하는 원심력 보정 유닛을 척에 장착할 수 있어 더욱 빠른 가공 속도를 구현할 수 있습니다. 따라서 SCHUNK ROTA NCE는 최소 에너지 소비로 높은 공정 역동성 및 생산성을 위한 이상적인 조건을 제공합니다. 또한 DIN EN ISO 50001에 따른 에너지 관리 인증에 특히 적합합니다.