arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z310-A11-2 유사 그림

FFV Z310-A11-2

표준 어댑터 플레이트

ID 836052

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z310
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 11
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 374 mm
  • 스핀들 피치 서클: 235 mm
  • 높이: 38 mm
  • 관통 구멍: 185 mm
  • 중량: 20.1 kg
Chuck side Z310
Machine side ISO 702-1 Nr. 11
Chuck pitch circle [mm] 374.0
Spindle pitch circle [mm] 235.0
Height [mm] 38.0
Through-hole [mm] 185.0
Weight [kg] 20.1

納品内容
取付板、取付ねじ