arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HABE KEH plus 01-HKR Abbildung ähnlich

HABE KEH plus 01-HKR

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 420665

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Handfernbedienung für max. eine Magnetspannplatte
  • Zur Ansteuerung von einer Magnetspannplatte
  • Mit hochwertigem, robustem Gehäuse
  • Mit Magnetfolie zum Anbringen an der Maschine
  • Ohne Auswahlmöglichkeit der einzelnen Magnetspannplatten
  • Betätigungszustand und Fehlermeldungen werden auf dem LCD-Display dargestellt
  • Der Betätigungsstatus der ausgewählten Magnetspannplatten wird zusätzlich über LEDs (Rot/Grün) angezeigt.
  • Mit Haltekraftregulierung
  • Passend zu: KEH plus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 143 x 93 x 35 mm
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Kabellänge: 5 m
  • Gewicht: 0.5 kg
Počet kanálů 1.0
Délka kabelu [m] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.5

Rozsah dodávky
Ruční dálkové ovládání, návod k obsluze