MES HSK-A 40 Ø22x60
Face mill arbors
ID 23000618
MES HSK-A 40 Ø22x60, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Toolholder interface: HSK-A 40
- Clamping diameter: 22 mm
- Thread in clamping diameter: M10
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 技术 | 平面铣刀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | 平面铣刀刀柄 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 22 mm |
| 紧固螺钉螺纹 G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| 重量 [kg] | 0.76 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于安装带横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括拧紧螺栓
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计