arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51 图片仅供参考

AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51

圆锥形螺纹柄适配器

Ident.-Nr. 23005034

AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51, 刀柄
  • 圆锥形螺纹柄适配器
  • 系列: 圆锥形螺纹柄适配器
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径的螺纹: M16
  • 突出长度: 51 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术 圆锥形螺纹柄适配器
系列 圆锥形螺纹柄适配器
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
紧固螺钉螺纹 G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 29.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.8
防冷却剂

버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능