arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO SPW Ø18 유사 그림

TENDO SPW Ø18

고정력 시험기 부품

ID 200026

TENDO SPW Ø18, 고정력 시험기 부품
  • 지름: 18 mm
  • 길이 L1: 70 mm
D1 18 mm
L1 [mm] 70.0
중량 [kg] 0.148
고객의 요청에 따라, TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 및 TENDO WZS용 클램핑 포스 테스트 샤프트를 주문할 수 있습니다.