arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø1 1/4 유사 그림

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" KD

중간 슬리브, 냉각수 방수

ID 224412

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" KD, 중간 슬리브, 냉각수 방수
  • 냉각수 방수
  • 클램핑 지름: 3/4"
  • 외경: 1 1/4"
  • 길이: 60.5 mm
기술 중간 슬리브, 냉각수 방수
시리즈 GZB-S KD
툴홀더 인터페이스 GZB-S Ø 1 1/4" KD
클램핑 지름 D1 3/4"
외부 직경 D2 1 1/4"
D3 [mm] 35.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 60,5 mm / 2.4"
투영 길이 L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
중량 [kg] 0.3
냉각수 방수
표준 길이

버전
냉각수 방수

흔들림 정확도
≤ 0.003 mm

냉각
내부 냉각수 공급용
최대 80bar의 냉각수 방수
칼라 폐쇄

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능