arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø1/2 유사 그림

GZB-S Ø1/2" Ø3/8" KD

중간 슬리브, 냉각수 방수

ID 224380

GZB-S Ø1/2" Ø3/8" KD, 중간 슬리브, 냉각수 방수
  • 냉각수 방수
  • 클램핑 지름: 3/8"
  • 외경: 1/2"
  • 길이: 45 mm
技术 中间套管,防冷却液
系列 GZB-S KD
刀具夹持接口 GZB-S Ø 1/2" KD
夹持直径 D1 3/8"
外径 D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 45 mm / 1.8"
伸出长度 L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
防冷却剂 是
标准长度 是

型号
防冷却剂

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计