arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø1/2 유사 그림

GZB-S Ø1/2" Ø4 KD

중간 슬리브, 냉각수 방수

ID 224382

GZB-S Ø1/2" Ø4 KD, 중간 슬리브, 냉각수 방수
  • 냉각수 방수
  • 클램핑 지름: 4 mm
  • 외경: 1/2"
  • 길이: 45 mm
Technology Intermediate Sleeves, coolant-proof
Series GZB-S KD
Toolholder interface GZB-S Ø 1/2" KD
Clamping diameter D1 4 mm
Outer diameter D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 45 mm / 1.8"
Projecting length L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Weight [kg] 0.1
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
Coolant-proof

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
For internal coolant supply
Coolant-proof up to max. 80 bar
Closed collar

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request