GZB-S Ø12 Ø4 PK
Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
ID 217911
GZB-S Ø12 Ø4 PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
- Refroidissement périphérique
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Diamètre extérieur: 12 mm
- Longueur: 45 mm
기술 세부 정보
| Technologie | Douilles de réduction avec refroidissement périphérique |
|---|---|
| Gammes | GZB-S PK |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 12 PK |
| Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 45 mm / 1.8" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Refroidissement périphérique
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe
Bord fendu
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande