TENDO EC HSK-A 63 Ø3/4"x130
유압 확장 툴홀더
ID 1000071
TENDO EC HSK-A 63 Ø3/4"x130, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO E compact
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 3/4"
- 투영 길이: 130 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.005mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 400 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO E compact |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 400.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.9 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání