TENDO EC SK 50 Ø32x130
유압 확장 툴홀더
Identyfikator 1420631
TENDO EC SK 50 Ø32x130, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO E compact
- 툴홀더 인터페이스: SK 50
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 130 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.005mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 900 Nm
Szczegóły techniczne
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO E compact |
| ツールバーインターフェース | SK 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 62.5 |
| D6 [mm] | 58.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 111.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 900.0 |
| 重量 [kg] | 4.9 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。