arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø8x120 Podobné zobrazení

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø8x120

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1451150

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø8x120, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Slim 4ax
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 23 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Slim 4ax
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 38.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 91.05
G M7x1
Min. točivý moment [Nm] 23.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.3
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Verze vhodná pro MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Verze TENDO Slim 4ax s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání