ROTA NCR
관통 구멍 미포함 6죠 파워 척
이 제품은 레거시 제품입니다.
벽이 얇은 공작물의 저변형 클램핑용 진동 메커니즘 포함 6죠 파워 척 또한 추가 원심력 보정 시스템과 함께 이용 가능합니다.
설명
귀사의 이점
- 최고 품질에 대한 요구를 충족하는 정밀 각도 레버 파워 선반 척
뛰어난 기계가공 공정 지원 - 고효율의 각도 레버 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 베이스 죠 가이드가 매우 길기 때문에 O.D. 및 I.D. 클램핑을 위한 최적의 죠 지원
긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 표준 옵션으로 척 본체에 통합된 미디어 피드 스루(냉각수 또는 에어)
적용분야에 따른 유연성 - 낮은 높이
기계 공간의 최대 사용 및 시스템의 최대 강성 - 원심력 보정 옵션 선택 가능
높은 RPM에서 고정력 손실 감소 - 벽이 얇고 변형에 민감한 공작물의 클램핑
공작물의 높은 원형도 - 비원형 구성품의 매우 정교한 클램핑
캐스팅용으로 완벽 - 상부 죠 보어/기계가공을 단순화하고 최적화하는 터닝 링
상부 죠 보어/가공 도중 쉬운 핸들링 - 모든 기능 부품 그라운드 및 강화 처리
긴 수명 주기 보장
옵션 및 특별 정보
- 벽이 얇고 변형에 민감한 공작물 클램핑을 위한 6-죠 보정 척
6죠 보정 척은 쌍으로 진동하는 척 죠의 원리에 기반합니다. 두 개의 기본 죠가 펜듈럼 본체에 항상 연결되어 있습니다. 이는 6개의 접촉 지점에서 공작물의 센터링을 보장합니다. 접촉 지점은 쌍으로 조정됩니다. 미가공 부품도 공작물의 왜곡 없이 센터링할 수 있습니다. - 결과적으로 벽이 얇은 링과 같이 특히 변형에 민감한 공작물을 거의 변형 없이 클램핑할 수 있습니다. ROTA NCR 척은 Ø 165mm 및 Ø 200mm 크기로 계속 제공됩니다. 즉각적인 효과로 모든 더 큰 크기는 밀폐된 버전의 ROTA NCR-A로 덮여 있습니다. 새로운 밀폐 개념을 통해 유지보수 간격이 더 길어졌습니다.