ROTA TB-LH
이중 스트로크 시스템 포함 공압 3죠 파워 척
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
고속 스트로크 및 클램핑 스트로크와 O.D. 클램핑을 위한 대형 관통 구멍을 포함하는 공압 3죠 전면 척
설명
귀사의 이점
- 최고 품질의 요구 사항을 위한 정밀 쐐기 후크 공압 척
뛰어난 기계가공 공정 지원 - 대형 관통 구멍
모든 표준 파이프 지름의 기계가공 - 고효율의 쐐기 후크 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 개방 및 폐쇄 절차 모니터링
선반 척의 공정 신뢰성 있는 작동 - 척에 통합된 공압 실린더
유압 실린더가 없는 선반에 특히 적합 - 유압 실린더가 없는 선반에 완벽 적합
수동 선반 척에서 빠르고 쉬운 변경 - 분배기 링을 통한 공기 공급
매우 간단한 척 제어 - 시스템 압력에서 높은 고정력
기계가공 동안 공정 신뢰성 보장 - 모든 기능 부품 그라운드 및 강화 처리
긴 수명 주기 보장
옵션 및 특별 정보
- 신속한 연장 스트로크(LH)를 갖춘 자급식 파워 척 기술은 두 개의 다른 기어 전송 비율을 가진 척 피스톤에 기반합니다. 이 기술은 O.D. 클램핑에만 사용될 수 있습니다!
- 이러한 기능 원리 때문에 척은 소량의 공기를 소모하며 최대 고정력과 결합하여 크고 신속한 고정력을 지닙니다. 관통 구멍이 매우 크기 때문에 척은 대형 파이프 가공에 적합합니다. 게다가 어댑터 플레이트 구성품의 가공 또한 가능합니다.
- 척은 분배기 링에 에어 공급 시스템을 포함합니다. 따라서 회전 피드 스루가 필요하지 않습니다.