ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 807225
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čelist: 3.7 mm
- Zdvih pístu: 16 mm
- Max. upínací síla: 84 kN
- Max. aktivační síla: 34 kN
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Vlastní hmotnost: 20.5 kg
기술 세부 정보
| Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Nr. 6 (Z170) |
| Zazębienie | 1/16" x 90° |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 4800.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 84.0 |
| Maks. siła uruchamiająca [kN] | 34.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 3.7 |
| Skok tłoka (H) [mm] | 16.0 |
| Moment bezwładności [kgm²] | 0.13 |
| Masa [kg] | 20.5 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%