ROTA TB 630-325 Z510-SV90°
공압 3죠 파워 척
ID 818122
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
표준 공압 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 325 mm
- 스핀들 홀더: Z510
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 죠당 스트로크: 10 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 280 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 최대 회전 속도: 1000 1/min
- 중량: 415 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z510 |
| 톱니 | 3/32" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1000.0 |
| 최대 고정력(6바 기준) [kN] | 280.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 10.0 |
| 6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] | 44.2 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 29.1 |
| 중량 [kg] | 415.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- yellow
-
SP-WB 630
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %