arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC3-K 125-235

KSC3-K 125-235

Základní upínací svěrák

ID 1514290

Standardní jednočinný svěrák

Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Niklované základní těleso
  • Připraveno pro VERO-S
  • Standardní
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 235 x 50 mm
  • Max. upínací síla: 35 kN
  • Max. krouticí moment: 100 Nm
  • Vlastní hmotnost: 9.3 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
최대 클램핑 포스 [kN] 35.0
최대 토크 [Nm] 100.0
중량 [kg] 9.3

제공 범위
바이스, 사용 설명서(시스템 죠 미포함)