KSC3-K precise 80-130
Etau de serrage de base
Ident.-Nr. 1577204
Étau serrage simple standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec système de mors
- Corps de base nickelé
- Avec des mors réversibles, lisses
- Dimensions: 80 x 130 x 78 mm
- Force de serrage max.: 25 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Poids: 4.1 kg
Technische Details
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 25.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 90.0 |
| Poids [kg] | 4.1 |
Etendue de la livraison
Serreur, mors réversibles lisses, et notice d'utilisation ; sans clé dynamométrique